欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

联轴器 万向型的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.30 10:19:03
  • 米思米
  • 2932

产品概述

万向接头联轴器可以使两轴不在同一轴线,存在轴线夹角的情况下能实现所联接的两轴连续回转,并可靠地传递转矩和运动。
最大的特点是:其结构有较大的角向补偿能力,结构紧凑,传动效率高。

产品特点

【特长/特性】顺、逆时针旋转完全相同,可等速旋转。出色的耐久性,耐化学性,耐油性。轴套内置的轴承和固定销可容许较大的偏心和偏角。固定销和衬套的高精密啮合使背隙最小化。高扭转刚性和低惯性,可减轻轴心的内力。高精度迅速传达旋转角的控制。备有多样的规格
【用途】机器人,纵横移动的载物台。半导体关联设备等
【种类】万向型
【固定方式】夹紧螺丝固定型
【适用电机】伺服马达

使用方法

■选型方法
选择方法
①条件变量(计算公式)
联轴器 万向型的产品特点和使用注意事项 

计算条件变量<容许条件变量


②转速(r/min)
转速×角度系数<容许转速
=角度系数表=

角  度

5°以下

10°

15°

20°

25°

30°

角度系数

1.00

1.05

1.18

1.43

1.82

2.50

使用案例

联轴器 万向型的产品特点和使用注意事项

联轴器 万向型的产品特点和使用注意事项

联轴器使用范例1:

联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠


联轴器 万向型的产品特点和使用注意事项

联轴器 万向型的产品特点和使用注意事项

联轴器使用范例3:马达×编码器

联轴器使用范例4:马达×测量试验机

注意事项

联轴器 万向型的产品特点和使用注意事项

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities